Basetech
POO080x34-Ø12 RAL9011
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
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 80 mm |
Šířka běhoun | 34 mm |
průměr otvoru šroub | 12,1 mm |
Délka poklice | 44,4 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Basetech |
---|---|
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 125 KG |
Nosnost 4 km/h | 125 KG |
Statický Nosnost | 250 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,06 KG |