Basetech
POO075x25-Ø8
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Železářství |
---|---|
Název produktu | Basetech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 50 KG |
Statický Nosnost | 100 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,05 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 75 mm |
Šířka běhoun | 25 mm |
průměr otvoru šroub | 8 mm |
Délka poklice | 26,5 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |