Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Železářství |
---|---|
Název produktu | Basetech |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 35 KG |
Statický Nosnost | 70 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,01 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 38 mm |
Šířka běhoun | 20 mm |
průměr otvoru šroub | 6 mm |
Délka poklice | 21,5 mm |
Šířka kolo | 20 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |