Alpha
3478PVO125P62
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
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
Barva | Pasivováno modrou |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
Ložisko | Ložisko |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 37 mm |
Šířka kolo | 37 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 103 mm |
Šířka desky | 85 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Průměr otvoru dlahy | 9 mm |
Základní atributy
Název produktu | Alpha |
---|---|
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Nosnost 4 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 155 mm |
Celková šířka | 85 mm |
Celková hmotnost | 0,81 KG |