Alpha
3470UOO080P62
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Automobilový průmysl, Catering, Letectví, Maloobchodní Logistika, Městská mobilita, Nákupní vozíky, Obchodování, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Zdravotnické instituce, Řešení skladování |
---|---|
Název produktu | Alpha |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 200 KG |
Nosnost 4 km/h | 200 KG |
Statický Nosnost | 400 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 108 mm |
Celková šířka | 75 mm |
Celková hmotnost | 0,58 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 40 mm |
Poloměr otáčení | 80 mm |
otočné rušení | 160 mm |
Průměr otočné kamery | 75 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
Barva kolo | Natural white |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 80 mm |
Šířka běhoun | 34 mm |
Šířka kolo | 34 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 105 mm |
Šířka desky | 80 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Průměr otvoru dlahy | 9 mm |