Alpha
3470DVR160P63
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
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 55 mm |
Poloměr otáčení | 135 mm |
otočné rušení | 270 mm |
Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
Ložisko | Valivé ložisko |
Barva kolo | Pasivováno modrou |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 40 mm |
Šířka kolo | 40 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 137 mm |
Šířka desky | 105 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Základní atributy
Název produktu | Alpha |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 135 KG |
Nosnost 4 km/h | 135 KG |
Statický Nosnost | 270 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková výška | 200 mm |
Celková šířka | 96 mm |
Celková hmotnost | 2,37 KG |