Alpha
3430POO065P60-95x70
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
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Jeden Kuličková dráha |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 22 mm |
Poloměr otáčení | 54,5 mm |
otočné rušení | 109 mm |
Průměr otočné kamery | 65 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 65 mm |
Šířka běhoun | 30 mm |
Šířka kolo | 30 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 95 mm |
Šířka desky | 70 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 45 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 52 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 66,5 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 77 mm |
Průměr otvoru dlahy | 8 mm |
Základní atributy
Název produktu | Alpha |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 120 KG |
Nosnost 4 km/h | 120 KG |
Statický Nosnost | 240 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 83 mm |
Celková šířka | 65 mm |
Celková hmotnost | 0,4 KG |