Alpha stainless
8470UFX100P30-13
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
Materiál | Nerezové ocel, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Nerezové ocel, Nerezové ocel |
offset | 41 mm |
Poloměr otáčení | 91 mm |
otočné rušení | 182 mm |
Průměr otočné kamery | 75 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 34 mm |
Šířka kolo | 34 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 13 mm |
Základní atributy
Název produktu | Alpha stainless |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 160 KG |
Nosnost 4 km/h | 160 KG |
Statický Nosnost | 320 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 128 mm |
Celková šířka | 75 mm |
Celková hmotnost | 0,76 KG |