Agila
2477UAP125P30-11
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Catering, Nábytek pro zdravotnictví, Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Zdravotnické instituce |
---|---|
Název produktu | Agila |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 160 mm |
Celková šířka | 60 mm |
Celková hmotnost | 0,97 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 41 mm |
Poloměr otáčení | 131 mm |
otočné rušení | 262 mm |
Průměr otočné kamery | 60 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |