Agila
2475DIK050P40
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
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 24 mm |
Poloměr otáčení | 82 mm |
otočné rušení | 164 mm |
Průměr otočné kamery | 41 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Kuželové ložisko |
Barva kolo | Pasivováno modrou |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 50 mm |
Šířka běhoun | 19 mm |
Šířka kolo | 19 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Čtvercová deska |
---|---|
Délka dlahy | 60 mm |
Šířka desky | 60 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |
Základní atributy
Název produktu | Agila |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 40 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková výška | 69 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Celková hmotnost | 0,26 KG |