Agila
2470PJP075P40
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Catering, Nábytek pro zdravotnictví, Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Zdravotnické instituce |
---|---|
Název produktu | Agila |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 75 KG |
Statický Nosnost | 150 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 100 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Celková hmotnost | 0,28 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 24 mm |
Poloměr otáčení | 61,5 mm |
otočné rušení | 123 mm |
Průměr otočné kamery | 43 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 75 mm |
Šířka běhoun | 25 mm |
Šířka kolo | 25 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Čtvercová deska |
---|---|
Délka dlahy | 60 mm |
Šířka desky | 60 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |