Agila
2470DIK100R47-21,5-24
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Catering, Nábytek pro zdravotnictví, Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Zdravotnické instituce |
---|---|
Název produktu | Agila |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 80 KG |
Statický Nosnost | 160 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
Celková výška | 138 mm |
Celková hmotnost | 0,95 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
offset | 38 mm |
Poloměr otáčení | 88 mm |
otočné rušení | 176 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Kuželové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Syntetický expandér, čtvercový |
---|---|
expandér (minimální) | 21,5 mm |
expandér (maximální) | 24 mm |