Agila light
1477PAO075P40
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, lehký |
Poloměr otáčení | 78 mm |
Průměr otočné kamery | 41 mm |
offset | 25 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 156 mm |
tvar vidlice | Široký |
Šířka | 44 mm |
Kolo
Ložisko | Ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Průměr | 75 mm |
Průměr kolo | 75 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 91 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Šířka běhoun | 25 mm |
Šířka kolo | 25 mm |
Montáž
Délka dlahy | 60 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |
Typ montáže | Čtvercová deska |
Šířka desky | 60 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,3 KG |
---|---|
Celková výška | 100 mm |
Celková šířka | 44 mm |
Název produktu | Agila light |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 120 KG |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
nosnost 3 km/h | 60 KG |