Agila light
1475POO050P30-11
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
Poloměr otáčení | 64 mm |
offset | 25 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 128 mm |
tvar vidlice | Široký |
Kolo
Ložisko | Ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 18 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,1 KG |
---|---|
Celková výška | 70 mm |
Název produktu | Agila light |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
nosnost 3 km/h | 40 KG |