Agila light
1470POO075P40
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | Dobré provozní chování |
---|---|
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 25 mm |
Poloměr otáčení | 62,5 mm |
otočné rušení | 125 mm |
Průměr otočné kamery | 41 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr | 75 mm |
Průměr kolo | 75 mm |
Šířka běhoun | 25 mm |
Šířka kolo | 25 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Čtvercová deska |
---|---|
Délka dlahy | 60 mm |
Šířka desky | 60 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |
Základní atributy
Aplikace | Profesionální Nábytek |
---|---|
Název produktu | Agila light |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 50 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 100 mm |
Celková šířka | 44 mm |
Šířka | 44 mm |
Celková hmotnost | 0,25 KG |