Accessory
compl. fitting R07/21,5-24 assemble
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Rozsah teploty (minimální) | 0 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 0 °C |
Celková hmotnost | 0,12 KG |
Montáž
expandér (minimální) | 21,5 mm |
---|---|
expandér (maximální) | 24 mm |