Accessory
S70-6x12 / 8
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
Délka přírubový čep | 12 mm |
---|---|
Typ montáže | Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,15 KG |
---|---|
Celková výška | 6 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |