Accessory
S10-7x25 / 8
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
Průměr závitu | 25 mm |
---|
Montáž
Délka přírubový čep | 51 mm |
---|---|
Typ montáže | Kovaný dřík pro profily podle DIN 1998 |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,02 KG |
---|---|
Celková výška | 8 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |