Accessory
R47-32-35
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Montáž
expandér (minimální) | 32 mm |
---|---|
expandér (maximální) | 35 mm |
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
Celková hmotnost | 0,17 KG |