Accessory
P41-30x30/8 blue &
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Celková výška | 10 mm |
Celková hmotnost | 0,03 KG |
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Čtvercová deska |
---|---|
Délka dlahy | 30 mm |
Šířka desky | 30 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Průměr otvoru dlahy | 4,4 mm |