Accessory
P11-40x19 / 8
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
Délka dlahy | 40 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 32 mm |
Průměr otvoru dlahy | 4 mm |
Typ montáže | Přírubový čep s Plát ve tvaru L |
Šířka desky | 19 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 32 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,02 KG |
---|---|
Celková výška | 8 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |