Accessory
B20-7x36 / 8
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep bez úchopového kroužku, s límcem |
---|---|
Průměr přírubový čep | 7 mm |
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 30 KG |
Statický Nosnost | 60 KG |
Celková výška | 4 mm |
Celková hmotnost | 0,02 KG |