1046UAP100R26-28 S45 RAL9002 soft spring
1046UAP100R26-28 S45 RAL9002 soft spring
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Provozní chování je velmi dobré |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
Poloměr otáčení | 90 mm |
offset | 40 mm |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
otočné rušení | 180 mm |
tvar vidlice | Uzavřeno |
Šířka | 62 mm |
Kolo
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyamid |
Název kolo 0 (ERP) | Maxtech |
Průměr | 100 mm |
Průměr kolo | 100 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Šířka běhoun | 32 mm |
Montáž
Délka matice | 96 mm |
---|---|
Průměr matice | 28 mm |
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,88 KG |
---|---|
Celková výška | 130 mm |
Celková šířka | 62 mm |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |
Název produktu | Integral smart |
Rozsah teploty (minimální) | -30°C |
Standardní | podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek |
Statický Nosnost | 300 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 80°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
nosnost 3 km/h | 100 KG |