Accessory
compl. fitting R07/21,5-24 assemble
Descàrrega
Servei CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Nom del producte | Accessory |
---|---|
Temperatura (mínim) | 0 °C |
Temperatura (màxim) | 0 °C |
Pes total | 0,12 KG |
Fitació
fixació expansivaMinimum) | 21,5 mm |
---|---|
fixació expansivamàxim) | 24 mm |