Agila light
1475POO050P30-11
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е отлична |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
---|---|
Изместване | 25 mm |
Интерференция при завъртане | 128 mm |
Материал | Стоманен лист, лек |
Радиус на завъртане | 64 mm |
Форма Вилица | Обхват |
Колело
Диаметър | 50 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 50 mm |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Материал на тялото | Полипропилен |
Резба | Твърд Резба |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Ширина на Резба | 18 mm |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|
Основни атрибути
Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
---|---|
Име на продукта | Agila light |
Обща височина | 70 mm |
Общо тегло | 0.1 KG |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |