1430POI025P60-35x30
1430POI025P60-35x30
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра, Устойчивостта на Износване е отлична |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Едно направляваща топка |
---|---|
Диаметър на купол | 24.5 mm |
Изместване | 9 mm |
Интерференция при завъртане | 43 mm |
Материал | Стоманен лист, лек |
Радиус на завъртане | 21.5 mm |
Форма Вилица | Обхват |
Цвят | Синьо покритие, Синьо покритие |
Ширина | 24 mm |
Колело
Диаметър | 25 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 25 mm |
Име на Колело 0 (ERP) | Basetech |
Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Материал на тялото | Полипропилен |
Резба | Твърд Резба |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011), Графитно черно (RAL9011) |
Ширина на Резба | 12 mm |
ширина на колелото | 12 mm |
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката | 4.2 mm |
---|---|
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 23 mm, 28 mm |
Дължина на плаката | 35 mm |
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 23 mm, 28 mm |
Ширина на плаката | 30 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
---|---|
Име на продукта | Compacta |
Обща височина | 36 mm |
Обща ширина | 24 mm |
Общо тегло | 0.03 KG |
Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
Статичен Товароносимост | 20 KG |
Температурен диапазон (максимален) | 60°C |
Температурен диапазон (минимален) | -20°C |
Товароносимост при 3 км/ч | 10 KG |