1298UOI014P80
1298UOI014P80
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Диаметър на купол | 19 mm |
---|---|
Материал | Стоманен лист, лек |
Форма Вилица | Прав |
Цвят | Синьо покритие |
Ширина | 19 mm |
Колело
Диаметър | 14 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 14 mm |
Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Материал на тялото | Полиамид |
Резба | Твърд Резба |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Ширина на Резба | 14 mm |
ширина на колелото | 14 mm |
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката | 2.5 mm |
---|---|
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 20 mm |
Тип на прилягане | Кръгла плоча |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 20 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
---|---|
Име на продукта | Compacta |
Обща височина | 13.5 mm |
Обща ширина | 19 mm |
Общо тегло | 0.01 KG |
Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
Статичен Товароносимост | 30 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 15 KG |