Zeta
4688UOP250P63
Основни атрибути
Име на продукта | Zeta |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 640 KG |
Статичен Товароносимост | 1600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -30 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 290 mm |
Обща ширина | 117 mm |
Общо тегло | 2.67 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, много тежък |
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
Диаметър на колелото | 250 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 117 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |