Zeta
4687ITP200P63 Flat
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, много тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват Закалено |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 55 mm |
Радиус на завъртане | 161 mm |
Интерференция при завъртане | 322 mm |
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Алуминий |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 200 mm |
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
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 105 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Zeta |
---|---|
Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 640 KG |
Статичен Товароносимост | 1600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 240 mm |
Обща ширина | 96 mm |
Общо тегло | 3.59 KG |