Zeta
4681IEP160P63
Основни атрибути
Име на продукта | Zeta |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 350 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 350 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 280 KG |
Статичен Товароносимост | 700 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 200 mm |
Обща ширина | 96 mm |
Общо тегло | 3.35 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, много тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват Закалено |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 55 mm |
Интерференция при завъртане | 230 mm |
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Алуминий |
---|---|
Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 105 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |