Zeta stainless
8678TOO125P63
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е отлична |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Устойчив на корозия е отлична |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
---|---|
Форма Вилица | Обхват Закалено |
Ширина | 117 mm |
Колело
Диаметър | 125 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 125 mm |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Материал на тялото | Полиамид, тежък |
Резба | Твърд Резба |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |
---|---|
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 74 mm |
Дължина на плаката | 137 mm |
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 74 mm |
Ширина на плаката | 117 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
---|---|
Име на продукта | Zeta stainless |
Обща височина | 164 mm |
Обща ширина | 117 mm |
Общо тегло | 1.5 KG |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Статичен Товароносимост | 1400 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 700 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 560 KG |