Zeta reverse
468BTOO125P63 180°
Основни атрибути
Име на продукта | Zeta reverse |
---|---|
Вид на продукта | Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 700 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 700 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 560 KG |
Статичен Товароносимост | 1400 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 164 mm |
Общо тегло | 2.85 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, много тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват Закалено |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
Изместване | 60 mm |
Интерференция при завъртане | 360 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид, тежък |
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
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 105 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |