Supratech
PJP075x25-Ø6
Основни атрибути
Име на продукта | Supratech |
---|---|
Приложения | Кетъринг, Колички за пазаруване, Професионални мебели |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 75 KG |
Статичен Товароносимост | 150 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 0.09 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 75 mm |
Ширина на Резба | 25 mm |
Диаметър на отворите Oc | 6.3 mm |
Дължина на центъра | 28.2 mm |
Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |