Supratech
PJO100x32-Ø12 HL44,4
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 100 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Диаметър на отворите Oc | 12.3 mm |
Дължина на центъра | 44.4 mm |
Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Основни атрибути
Име на продукта | Supratech |
---|---|
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 80 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 80 KG |
Статичен Товароносимост | 160 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 0.13 KG |