Stora
2370DIK125P30-13
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Тънък |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Изместване | 38 mm |
Радиус на завъртане | 100.5 mm |
Интерференция при завъртане | 201 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 13 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Stora |
---|---|
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 155 mm |
Общо тегло | 1.01 KG |