Socket
R40-18x18 / 11
Основни атрибути
Име на продукта | Socket |
---|---|
Вид на продукта | Аксесоар |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Обща височина | 36 mm |
Общо тегло | 0.01 KG |
Изпълнение
Устойчив на корозия |
---|
Вилка
Диаметър на яката | 20 mm |
---|
Прилягане
Тип на прилягане | Синтетично КОНТАКТквадратно |
---|---|
Диаметър на Болт | 18 mm |