Socket
R21-13x26 / 8
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Вилка
Диаметър на яката | 20 mm |
---|
Прилягане
Диаметър на Болт | 13 mm |
---|---|
Дължина на Болт | 26 mm |
Тип на прилягане | Гнезда за цинков каст |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Socket |
Обща височина | 2 mm |
Общо тегло | 0.01 KG |
Статичен Товароносимост | 160 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 80 KG |