Socket
R20-20x27 / 7
Вилка
Диаметър на яката | 23.5 mm |
---|
Прилягане
Диаметър на Болт | 20 mm |
---|---|
Дължина на Болт | 27 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Socket |
---|---|
Обща височина | 5.5 mm |
Общо тегло | 0.01 KG |
Статичен Товароносимост | 60 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 30 KG |