Socket
R20-10x29 / 7 without rips
Вилка
Диаметър на яката | 18 mm |
---|
Прилягане
Диаметър на Болт | 10 mm |
---|---|
Дължина на Болт | 29 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Socket |
---|---|
Обща височина | 3.5 mm |
Общо тегло | 0 KG |
Статичен Товароносимост | 60 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 30 KG |