Puretech
PVR250x60-Ø25
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Puretech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Търговец на строителни материали |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 295 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 295 KG |
Статичен Товароносимост | 590 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 2.87 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума черен |
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Диаметър на колелото | 250 mm |
Ширина на Резба | 60 mm |
Диаметър на отворите Oc | 25 mm |
Дължина на центъра | 74 mm |
ширина на колелото | 60 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |