Puretech
DVR160x40-Ø20
Основни атрибути
Име на продукта | Puretech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 135 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 135 KG |
Статичен Товароносимост | 270 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Общо тегло | 0.99 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума черен |
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 40 mm |
Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
Дължина на центъра | 58 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |