Puretech
DVR 200x50-Ø20 tyre-w.TENTE &
Основни атрибути
Име на продукта | Puretech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Колело |
Специални функции | Електропроводим, Неръждаемост |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 205 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 205 KG |
Статичен Товароносимост | 410 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Общо тегло | 1.47 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума черен |
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Синьо покритие |
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
Дължина на центъра | 58 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |