Puretech
DIK150x32-Ø8
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Синьо покритие |
Диаметър на колелото | 150 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Диаметър на отворите Oc | 8 mm |
Дължина на центъра | 36 mm |
ширина на колелото | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Основни атрибути
Име на продукта | Puretech |
---|---|
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Общо тегло | 0.9 KG |