Omikron
9258FTP300P65
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
---|---|
Форма Вилица | Прав |
Колело
Материал на тялото | Отливане |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 300 mm |
Ширина на Резба | 100 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 200 mm |
Ширина на плаката | 160 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 160 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 120 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 15 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Omikron |
---|---|
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 2600 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 3120 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 2600 KG |
Статичен Товароносимост | 5200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 370 mm |
Общо тегло | 30.09 KG |