Omikron twin
9958FTP300P68
Основни атрибути
Име на продукта | Omikron twin |
---|---|
Приложения | Аеронавтика, Решения за тежък транспорт |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | подобен EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 4000 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 4000 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 4000 KG |
Статичен Товароносимост | 8000 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 415 mm |
Обща ширина | 272 mm |
Общо тегло | 50.15 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Цвят | Прозрачно Покритие, Прозрачно Покритие |
Диаметър на купол | 235 mm |
Колело
Материал на тялото | Отливане |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Цвят Резба | Медено жълто (RAL1005), Медено жълто (RAL1005) |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 300 mm |
Ширина на Резба | 80 mm |
ширина на колелото | 80 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 270 mm |
Ширина на плаката | 250 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 210 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 230 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 17 mm |