Omikron twin
9950TOP160P65
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
Цвят | Прозрачно Покритие, Прозрачно Покритие |
Изместване | 55 mm |
Радиус на завъртане | 141 mm |
Интерференция при завъртане | 282 mm |
Диаметър на купол | 160 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид, тежък |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Natural white |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 200 mm |
Ширина на плаката | 160 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 120 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 160 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 15 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Omikron twin |
---|---|
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 2040 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 2040 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1700 KG |
Статичен Товароносимост | 4080 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 235 mm |
Обща ширина | 189 mm |
Общо тегло | 12.91 KG |