Omikron twin
9950STP500P68
Основни атрибути
Име на продукта | Omikron twin |
---|---|
Приложения | Аеронавтика, Решения за тежък транспорт |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 7200 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 7200 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 6000 KG |
Статичен Товароносимост | 14400 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 610 mm |
Обща ширина | 345 mm |
Общо тегло | 125.43 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
Цвят | Прозрачно Покритие, Прозрачно Покритие |
Изместване | 130 mm |
Радиус на завъртане | 395 mm |
Интерференция при завъртане | 790 mm |
Диаметър на купол | 316 mm |
Колело
Материал на тялото | Листова стомана, тежка |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 500 mm |
Ширина на Резба | 80 mm |
ширина на колелото | 80 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 270 mm |
Ширина на плаката | 250 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 210 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 230 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 17 mm |