Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Основни атрибути
Име на продукта | Novatech |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Автономни мобилни роботи, Аеронавтика, Индустриални ползватели, Решения за складиране, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 5300 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 6360 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 5300 KG |
Статичен Товароносимост | 10600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 62.35 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Листова стомана, тежка |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 500 mm |
Ширина на Резба | 150 mm |
Диаметър на отворите Oc | 50 mm |
Дължина на центъра | 160 mm |
ширина на колелото | 150 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |