Novatech
FTP250x80-Ø25 HL92
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Отливане |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 250 mm |
Ширина на Резба | 80 mm |
Диаметър на отворите Oc | 25 mm |
Дължина на центъра | 92 mm |
ширина на колелото | 80 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Основни атрибути
Име на продукта | Novatech |
---|---|
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 1800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 2160 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1800 KG |
Статичен Товароносимост | 3600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 9.31 KG |