Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Отливане |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 80 mm |
Диаметър на отворите Oc | 25 mm |
Дължина на центъра | 90 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Основни атрибути
Име на продукта | Novatech |
---|---|
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 1400 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 1680 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1400 KG |
Статичен Товароносимост | 2800 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 7.06 KG |